(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Decanter

Decanter

Precise torque control, resistance towards torque overload and load sharing are features that make VLT® drives reliable in torque-requiring applications like centrifuges, extruders and decanters.

The drives are able to cope with sudden changes in load without tripping.
Load sharing
The braking motor in the decanter works in generator mode and provides electrical energy. With load sharing, this energy is used by the main motor, saving energy that otherwise would be lost in a brake resistor.

High power
VLT® features cover the full range up to 1.2 MW.



Features

Benefits

High torque capability

No need for larger drive
Robustness against load changes

Load sharing

Energy savings through regenerated energy

Variable speed Flexible process time constants
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.